Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Accessories
6
Spare Part
2
Inserts
84
N.º de referencia: 09 40 703 0953
Han 3HPR angled hous. long, RoHS conf.
Han 3HPR angled hous. long, RoHS conf.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Acodado, Parte inferior abierta, Versión larga, Agujero ciego roscado para tornillos de fijación
Tamaño: 3 A
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 40 703 0953
Han 3HPR angled hous. long, RoHS conf.
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
6
Spare Part
2
Inserts
84
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serie afstikhuse/chassis-/sokkel-huse Han® HPR
  • Type af kappe/hus panelmonteret hus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
    Vinklet
    Åben bund
    Lang version
    Blindhul med gevind til fastgørelsesskruer
Version
  • Størrelse 3 A
  • Låsetype Skruelåsning
  • Anvendelsesområde stikhuse/chassis-/sokkel-huse til barske udendørs miljøer
  • Detaljer
    Ved brug af indsatserne i Han® Q- og Han A®-serien skal tætningen på indsatsen fjernes. Indsatsens tætningsskrue skal erstattes af kappens/husets tætningsskrue.
    Ved brug af de vinklede chassis-/sokkel-huse med gennemgående huller i monteringsflangerne skal kunden sørge for, at fastgørelsesskruerne er korrekt tætnet fra husets inderside.
  • Pakkens indhold Med tætningsskrue
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,5 Nm Fastgørelsesskrue med M3-indsats
    ‌1 Nm Fastgørelsesskruer M4
  • Tilspændingsmoment (skruelåsning) ‌ 2 Nm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +125 °C
  • Bemærkning om den begrænsede temperatur Til brug som konnektor i henhold til IEC 61984.
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69/IPX9K i henhold til ISO 20653
  • Typecertificering i henhold til UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Pulverlakeret
  • Farve (kappe/hus) RAL 9005 (dybsort)
  • Materiale (tætning) NBR
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkendelser
    CE
    DNV GL
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 214,7 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140058576
  • eCl@ss 27.440.202,00
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar