Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Inserts
47
Frames
2
N.º de referencia: 19 62 824 0467
Han 24EMC/B-HTE-2xM32 (HT)
Han 24EMC/B-HTE-2xM32 (HT)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
Tamaño: 24 B
Perfil alto
Enclave doble
Entrada superior
2x M32
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 19 62 824 0467
Han 24EMC/B-HTE-2xM32 (HT)
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
17
Inserts
47
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases
    Han® EMC/B
    Han® High Temp
  • Tipo de capota/base Capota
  • Tipo Perfil alto
Versión
  • Tamaño 24 B
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 2
  • Entrada de cable 2x M32
  • Tipo de bloqueo Enclave doble
  • Campo de aplicación Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +125 °C
    -40 ... +200 °C Con componentes Han® High Temp
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP66
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Color (capota/base) No pintado
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
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 48,8 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140133075
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466