Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Zubehör
13
Gehäuse
4
N.º de referencia: 09 10 003 2605
Han 1A-3+PE-s-m
Han 1A-3+PE-s-m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo
Macho
Poliamida (PA)
RAL 9005 (negro intenso)
Corriente nominal: ‌10 A
Tamaño: 1 A
Contactos: 3
Sección de conductor: 0.75 ... 1.5 mm²
Aleación de cobre
Chapado en plata
Enclave único
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09100032606.
N.º de referencia: 09 10 003 2605
Han 1A-3+PE-s-m
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Accessories
13
Custodie
4
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Aislantes
  • Baureihe Han® 1A
Ausführung
  • Anschlussart Terminación de tornillo
  • Geschlecht Macho
  • Baugröße 1 A
  • Kontaktanzahl 3
  • PE-Kontakt Yes
  • Verriegelungsart Enclave único
  • Hinweise
    Por favor, pida el enclavamiento por separado.
    Pida por separado el sello de hilo sencillo o las capotas/bases para un rendimiento IP65.
  • Hinweise
    A Han® 1A configuration that only consists of inserts (with or without strain relief, 09 10 000 5300) is an unenclosed connector. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Contact inserts must not be powered-up in the un-mated condition.
    Contact inserts with screw termination technology (2+PE and 3+PE) only differ in the number of contacts. If both variants are used in one application, the user must prevent incorrect mating! Safety instructions according to VDE 0100-410, Chapter 414.4.3 and EN 60204-1, Chapter 13.4.5 d) must be observed.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,75 ... 1,5 mm²
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 230 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Anzugsdrehmoment 0,25 Nm
  • Grenztemperatur -30 ... +90 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Poliammide (PA)
  • Farbe Einsatz RAL 9005 (nero jet)
  • Werkstoff Kontakte Lega di rame
  • Kontaktoberfläche Argentati
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS-Ausnahmen 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV Status Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Non incluso
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Non incluso
  • REACH SVHC Stoffe Si
  • REACH SVHC Stoffe Piombo
  • ECHA SCIP Nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 Stoffe Si
  • California Proposition 65 Stoffe Piombo
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    EN 45545-2 Protezione antincendio sui veicoli ferroviari
    IEC 61373 Categoria 1 classe B
    IEC 60664-1
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 14 g
  • Ursprungsland Alemania
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140938342
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Fire Protection
Configuración de descarga
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar