Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
3
Inserts
36
Frames
2
N.º de referencia: 09 40 516 0311
Han 16HPR-Compact-HBM-for SCL
Han 16HPR-Compact-HBM-for SCL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Bloqueo a tornillo
Material (capota/base): Fundición de aluminio, Resistente a la corrosión
Recubierto de polvo
RAL 9005 (negro intenso)
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 40 516 0311
Han 16HPR-Compact-HBM-for SCL
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
23
Accessories
3
Inserts
36
Frames
2
Detalles del producto
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han® HPR Compact
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Bulkhead mounted housing
  • Тип Low construction
Версия
  • Размер 16 B
  • Тип блокировки Screw locking
  • Области применения Hoods/housings for harsh outdoor environments
Технические характеристики
  • Момент затяжки ‌3 Nm Fixing screws M6
  • Момент затяжки (фиксация винтом) ‌ 4 Nm
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Примечание о предельной температуре For use as a connector according to IEC 61984.
  • Класс защиты согласно IEC 60529
    IP65
    IP68
    IP6K9K acc. to ISO 20653
  • Типовая классификация согласно UL 50/UL 50E
    4
    4X
    12
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Aluminium die-cast
    Corrosion resistant
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Powder-coated
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 168.214 g
  • Страна изготовления China
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140174160
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors