Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
13
饰品
6
插芯
55
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 816 0301 ML
Han 16EMC/B-HBM-DL-ML
Han 16EMC/B-HBM-DL-ML

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta interna
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave doble
Acero, cincado
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Por favor, no use este producto para nuevos DesignIns. Puede usar su sustituto 09628162301ML.
N.º de referencia: 09 62 816 0301 ML
Han 16EMC/B-HBM-DL-ML
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
13
饰品
6
插芯
55
Frames
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría carcasas/bases
  • Serie de carcasas/bases Han® EMC/B
  • Tipo de carcasa/base Base pasamuros
  • Descripción de carcasa/base Junta interna
  • Tipo Construcción baja
Versión
  • Tamaño 16 B
  • Tipo de bloqueo Seguros de bloqueo doble
  • Campo de aplicación carcasas/bases para requisitos EMC estrictos
Características técnicas
  • Par de apriete ‌1 Nm Tornillos de fijación M4
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    12
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (carcasa/base) No revestido
  • Color (carcasa/base) Sin pintado
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Acero, cincado
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 139 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140171923
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437