Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
6
Inserts
55
Frames
2
N.º de referencia: 09 62 816 2301 ML
Han 16EMC/B HBM DML
Han 16EMC/B HBM DML

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Junta hermética externa
Tamaño: 16 B
Construcción baja
Enclave doble
Acero, cincado
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
No pintado
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 62 816 2301 ML
Han 16EMC/B HBM DML
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
13
Accessories
6
Inserts
55
Frames
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series of hoods/housings Han® EMC/B
  • Type of hood/housing Bulkhead mounted housing
  • Description of hood/housing External seal
  • Type Low construction
Version
  • Size 16 B
  • Locking type Aggancio a doppia leva
  • Field of application Custodie per applicazioni con elevate esigenze di schermatura EMC
Technical characteristics
  • Tightening torque ‌1 Nm Viti di fissaggio M4
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Da utilizzare come connettore secondo la norma IEC 61984.
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP66
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium die-cast
  • Surface (hood/housing) Uncoated
  • Colour (hood/housing) Unpainted
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Steel, zinc plated
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140351295
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437