Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
System Cables
1659
N.º de referencia: 24 02 006 2210
Ha-VIS eCon 2062B-AF
Ha-VIS eCon 2062B-AF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: ‌0 ... +55 °C
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 24020062200.
N.º de referencia: 24 02 006 2210
Ha-VIS eCon 2062B-AF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
System Cables
1659
Detalles del producto
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Elemento Switches Ethernet industriales
  • Especificaciones No gestionado
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 8
  • Fijación Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 1,522 kB
  • Tamaño de mesa MAC 1k Entradas
  • Tamaño de reserva del paquete 0,44 Megabit
  • Exento de bloqueo
  • Calidad del servicio
  • Ethernet energéticamente eficiente
  • Control de flujo OFF
  • Contacto de señales Negativa
  • Función PoE Negativa
  • Contenidos del paquete
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Datos de terminación
  • Tensión nominal
    24 V DC
    48 V DC
  • Tensión permitida 9 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones
  • Corriente de trabajo
    <113 mA @ 24 V DC
    <60 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌4 A En la entrada
  • Consumo de potencia <2,71 W @ 24 V DC
  • Método de terminación Contacto de tornillo enchufable
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 1230.000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Cat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet de fibra
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Estándar de transmisión 100BASE-FX
  • Fibra Monomodo
  • Método de terminación
    SC dúplex
    Hembra
  • Física de transmisión Fibra óptica
  • Longitud de onda 1.310 nm
  • Tasa de bits ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 15 km
  • Potencia de salida -15 ... -8 dBm
  • Potencia de entrada -34
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aluminio (anodizado)
  • Longitud 27,3 mm
  • Anchura 120 mm
  • Altura 113,5 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 386 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140147348
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612