Productos combinables
Productos combinables NUEVO
System Cables
1645
N.º de referencia: 24 02 006 2200
Ha-VIS eCon 2062BT-AF
Ha-VIS eCon 2062BT-AF

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Fast Ethernet
Tensión nominal: 24, 48
Número total de puertos: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 02 006 2200
Ha-VIS eCon 2062BT-AF
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
System Cables
1645
Detalles del producto
Identification
  • Series Ha-VIS eCon 2000
  • Element Switches Ethernet industriales
  • Specification No gestionado
  • Type of Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Total number of ports 8
  • Fixing Carril DIN de 35 mm según EN 60715
  • Switching technology Store and Forward
  • Frame size 1,522 kB
  • MAC table size 1k Entradas
  • Packet buffer size 0,44 Megabit
  • Non blocking
  • Quality of service
  • Energie Efficient Ethernet
  • Flow control OFF
  • Signal contact Negativa
  • PoE functionality Negativa
  • Pack contents
    Contacto de tornillo enchufable para suministro de potencia
    Instrucciones de montaje
Connection data
  • Nominal voltage
    24 V DC
    48 V DC
  • Permissible voltage 9 ... 60 V DC
  • Surge protection
  • Operating current
    <113 mA @ 24 V DC
    <60 mA @ 48 V DC
  • Supply circuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Starting current
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • Overcurrent protection ‌4 A En la entrada
  • Power consumption <2,71 W @ 24 V DC
  • Termination method Contacto de tornillo enchufable
  • Number of contacts 3
  • Conductor cross-section 0,08 ... 2,5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Reverse polarity proof
Technical characteristics
  • Operating temperature -40 ... +70 °C
  • Storage temperature -40 ... +85 °C
  • Relative humidity
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Air pressure ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 1230.000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation Yes
  • Auto-polarity Yes
  • Auto-MDI(X) Yes
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports fibre
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Transmission standard 100BASE-FX
  • Fiber Singlemode
  • Termination method
    SC duplex
    Female
  • Transmission physics FO
  • Wavelength 1,310 nm
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 15 km
  • Output power -15 ... -8 dBm
  • Input power -34
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminio (anodizado)
  • Length 27,3 mm
  • Width 120 mm
  • Height 113,5 mm
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Approvals
    CE
    DNV GL
  • FCC
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 386 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85176200
  • GTIN 5713140147331
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612