Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite, Sin halógenos, Exento de silicona
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 88 720 0006 2000
Encodercbl. M16 Dunker 400/600W 20,0m HD
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Specifikation Pre-assembled on both sides
  • Konnektor 1 LP 14 poles
  • Konnektor 2
    M16
    Female
    12 poles
  • Kabeltype Copper cable (round)
  • Beskrivelse af kablet
    Oil resistant
    Halogen-free
    Silicone-free
  • Funktioner
    Highly flexible
    Drag chain compatible
Version
  • Kabellængde 20 m
  • Ledningsstruktur 6x 2x 0.25 mm²
  • Anvendelsesområde for encoder connection
Termineringsdata
  • Nominel spænding 60 V DC
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethane)
  • Farve (kabel) Grey
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60332-1 Flame retardancy
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Germany
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140675032
  • eCl@ss 27.060.307,00