Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
N.º de referencia: 09 45 600 0170
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm 500m
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
MVB
2x 0,5 mm²
Elastómero
Longitud de cable: 500 m
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 09456000270.
N.º de referencia: 09 45 600 0170
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm 500m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable MVB
Versión
  • Longitud de cable 500 m
  • Número de núcleos 2
  • Estructura de núcleo 2x 0,5 mm²
Características técnicas
  • Impedancia 120 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +90 °C no desplazado
  • Radio de flexión mínimo 6x diámetro de cable (plegado único)
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤120 Ω/km
Propiedades del material
  • Material (cable) Elastómero
  • Color (cable) Negro
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
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140898554
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249