Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0270
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
MVB, para aplicaciones en el sector ferroviario
2x 0,5 mm²
Elastómero
Longitud de cable: 500 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0270
Data Bus Kabel 2x0,5mm², 120 Ohm UL 500m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category Cablaje de sistem
  • Element Cabluri groase
  • Specification Nu este asamblat
  • Type of cable Cablu de cupru (rotund)
  • Description of the cable
    MVB
    pentru aplicaţii feroviare
Version
  • Cable length 500 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 2x 0,5 mm²
Technical characteristics
  • Impedance 120 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +90 °C nemişcat
  • Minimum bending radius 6x Diametrul cablului (îndoire unică)
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤120 Ω/km
Material properties
  • Material (cable) Elastomer
  • Colour (cable) Negru
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nu este inclus
  • REACH ANNEX XIV substances Nu este inclus
  • REACH SVHC substances Nu este inclus
  • California Proposition 65 substances Nu este inclus
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 45545-2
    EN 50306-4
    UL 1685
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 50.000 g
  • Net weight ‌ 85 g/m
  • Country of origin Elveţia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140273184
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar