Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 181 7141
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto coaxial
Recto, para cables RG 178 BU, 196 AU, 404 U
Corriente nominal: ≤2 A
Hembra
Aleación de cobre, PBFE / PBTP / PI
Chapado en oro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 69 181 7141
D SUB MIXED FE S CRIMP COAX 50 OHMS-PL3
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
3
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Contact coaxial
  • Description du contact
    Droit
    pour câbles RG 178 BU, 196 AU, 404 U
  • Caractéristiques Bague extérieure : sertissage dans la cavité de l'outil C
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder / à sertir
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Intensité nominale ≤ 2 A
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact
    ‌2,7 mΩ pour matrice de contact intérieure
    ‌2,7 mΩ pour ferrules extérieures
  • Impédance coaxiale 50 Ω
  • Longueur à dénuder
    3 mm pour matrice de contact intérieure
    5 mm Blindage
    9,5 mm Gaine pour câble
  • Limite de température -55 ... +135 °C
  • Force d'insertion ≤ 7 N
  • Force d'arrachement ≤ 7 N
  • Classe de performance 3
  • Cycles de connexion ≥ 50
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Fréquence 0 ... 2 GHz
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts)
    Alliage de cuivre
    PBFE / PBTP / PI
  • Surface (contacts) plaqué or
  • Matériau (verrouillage) Alliage de cuivre
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 2,173 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140096837
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar