Capotas/bases
Subcategorías
Filters
  • Tipo
    Select a value Reset filter
    • Construcción baja
      509
    • Perfil alto
      772
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      6
    • 10 A
      70
    • 10 B
      523
    • 16 A
      68
    • 16 B
      599
    • 16 HPR enlarged
      20
    • 22 HPR
      8
    • 24 B
      616
    • 24 HPR VS
      19
    • 24 HPR enlarged
      31
    • 3 A
      222
    • 32 A
      34
    • 32 B
      25
    • 34 HPR
      9
    • 34 HPR VS
      3
    • 48 B
      67
    • 6 B
      356
    • Han-Compact®
      30
    • Han-Yellock® 10
      6
    • Han-Yellock® 30
      34
    • Han-Yellock® 60
      30
    • L32 B
      32
    • Modular Compact
      13
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
    • SP1
      7
    • SP2
      8
    • SP3
      1
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Adaptador
      5
    • Adaptador de cable
      3
    • Alargador
      12
    • Base
      1
    • Base acodada
      2
    • Base cable a cable
      193
    • Base con brida
      1
    • Base de montaje en superficie
      655
    • Base montaje tipo pasamuros
      389
    • Base para aplicación con motor
      13
    • Base para atornillar
      16
    • Base pasacables
      94
    • Cable adapter
      1
    • Capota
      1330
    • Capota portante
      17
    • Hood
      1
    • Juego completo
      3
    • Split Hood
      1
    • Tapa de capota portante
      24
    • Tapa de montaje
      51
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Bloqueo a tornillo
      671
    • Bloqueo por palanca
      23
    • Break-away
      8
    • Double locking lever
      1
    • Enclavamiento central
      70
    • Enclavamiento central (sobre la capota)
      82
    • Enclavamiento doble (sobre la capota)
      133
    • Enclavamiento único (en la capota)
      5
    • Enclave doble
      690
    • Enclave único
      1075
    • Pulsador
      39
    • Retén engatillable
      12
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      9
    • IP44
      156
    • IP54
      7
    • IP65
      2003
    • IP65 / IP67
      16
    • IP65 / IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
      7
    • IP65 / IP68
      8
    • IP65 Con prensaestopa
      48
    • IP65 Con tornillo de obturación
      149
    • IP65 estado bloqueado
      13
    • IP66
      963
    • IP66 Con tornillo de obturación
      12
    • IP67
      445
    • IP67 Con tornillo de obturación
      149
    • IP68
      740
    • IP69
      24
    • IP69 / IPX9K según ISO 20653
      501
    • IP69K
      8
    • IP6K9K según ISO 20653
      185
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x
      4
    • 1x Integrado
      21
    • 1x Integrated
      1
    • 1x M10
      11
    • 1x M16
      3
    • 1x M20
      277
    • 1x M25
      410
    • 1x M32
      420
    • 1x M40
      323
    • 1x M50
      61
    • 1x M63
      10
    • 1x M75
      1
    • 1x NPTF 1 in
      9
    • 1x NPTF 3/4 in
      9
    • 1x PAFS 18
      2
    • 1x Pg 11
      27
    • 1x Pg 13,5
      16
    • 1x Pg 16
      47
    • 1x Pg 21
      108
    • 1x Pg 29
      98
    • 1x Pg 36
      15
    • 1x Pg 42
      5
    • 2x
      1
    • 2x M16
      3
    • 2x M20
      51
    • 2x M25
      103
    • 2x M32
      105
    • 2x M40
      69
    • 2x M50
      7
    • 2x M63
      1
    • 2x Pg 13,5
      1
    • 2x Pg 16
      16
    • 2x Pg 21
      37
    • 2x Pg 29
      32
    • 2x Pg 36
      4
    • 2x Pg 42
      1
    • 3x
      2
    • 3x Integrado
      1
    • 3x M25
      22
    • 3x M32
      18
    • 3x M40
      3
    • 3x Pg 21
      1
    • 4x
      2
    • 4x Integrado
      1
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      5
    • 4x M25
      18
    • 4x M40
      4
    • 5x M16
      2
    • 5x M25
      1
    • 5x M32
      2
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
2.868 products (of 2.868)
1/96
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0