Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
5
N.º de referencia: 61 12 204 0001 01
AIDA H-Dstributor
AIDA H-Dstributor

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Distribuidor, Conforme con AIDA
Han® PushPull (V14)
Sección de conductor: 0.75 ... 2.5 mm²
Aluminio
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto 6112204000102.
N.º de referencia: 61 12 204 0001 01
AIDA H-Dstributor
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Successor Products
1
Combinables
5
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Distribuidores de energía
  • Serie Han® PushPull (V14)
  • Identificación Distribuidor AIDA H
  • Elemento Distribuidor de energía
  • Especificaciones
    Distribuidor
    Conforme con AIDA
  • Características Mecanismo de bloqueo intuitivo
Versión
  • Método de terminación Han® PushPull (V14)
  • Número de contactos 5
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete
    Distribuidor
    2 tornillos de fijación
    4 tapas de protección para transporte
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,75 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 18 ... AWG 13
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 24 V
  • Tensión de choque nominal 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Longitud de pelado del cable
    10 mm Conductores
    44 mm Cubierta de cable
  • Par de apriete ‌3 Nm
  • Temperatura de limitación ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Material (capota/base) Aluminio
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
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 500,67 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140714878
  • eCl@ss 27.440.190,00
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409