Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
N.º de referencia: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
AIDA H-distributor

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Distribuidor, Con 4x interfaz PushPull, Conforme con AIDA
Han® PushPull (V14)
Cinc fundido a presión
Notas
Comparar
N.º de referencia: 61 12 204 0001 02
AIDA H-distributor
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
5
Detalles del producto
Identification
  • Category Distribuidores de energía
  • Series Han® PushPull (V14)
  • Identification Distribuidor AIDA H
  • Element Distribuidor de energía
  • Specification
    Distribuidor
    Con 4x interfaz PushPull
    Conforme con AIDA
  • Features Intuitive locking mechanism
Version
  • Termination method Han® PushPull (V14)
  • Number of contacts 5
  • Locking type PushPull
  • Pack contents
    Distribuidor
    2 tornillos de fijación
    4 tapas de protección para transporte
    2 casquillos distanciadores
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 15 A
  • Rated voltage 24 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Limiting temperature ‌0 ... +55 °C
  • Storage temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Material (hood/housing) Cinc fundido a presión
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140223899
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
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
Instrucciones
Instruction Leaflett