myHARTING Login
Configuradores
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableado de sistema
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
Descargar catálogos
Descarga de datos de producto ePLAN
Descarga de datos de producto Zuken E3series
Canal YouTube de HARTING
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Productos combinables
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
eShop
...
Varios
Conjuntos de cable
21 34 CAB 0095
N.º de referencia: 21 34 CAB 0095
4x1,5mm² PVC grey
La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.
Resumen de caracterísiticas
Cables a granel
No montado
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 CAB 0095
4x1,5mm² PVC grey
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Añadir a la lista de deseos
Eliminar de la lista de deseos
Distribuidores
Consultar por e-mail
Productos combinables
NUEVO
no hay datos disponibles
Overview
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Descargas
Knowledge
Distribuidores
Detalles del producto
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Elemento
Cables a granel
Especificaciones
No montado
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Descripción del cable
Retardante de llama
Impresión en cable
LiYY 4x1,5mm²
Versión
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x 1,5 mm²
Blindaje
No blindado
Características técnicas
Voltaje nominal
300 V
Temperatura de limitación
-25 ... +80 °C
Diámetro de cable
7,6 ... 8 mm
Tensión de prueba U
r.m.s.
3 kV
Resistencia de conductor a 20 °C
≤58 Ω/km
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Gris
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60332-2-2
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
113,5 g/m
GTIN
5713140813526
eCl@ss
27.060.327,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
Descargas
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Cerrar
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Comparar