Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 15 243 0500 147
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 15 243 0500 147
har-flex, 50p, w/o sr, PVC, L=500mm
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie har-flex®
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector hembra
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector hembra
    Dirección del conector similar
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 0,5 m
  • Número de núcleos 50
  • Estructura de núcleo 50x AWG 30
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140245532
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta