Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Cikkszám: 09 48 686 8001 350
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 35m
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 35m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Egyenes
Kábelhossz: 35 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 686 8001 350
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 35m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable Straight
Version
  • Cable length 35 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature -25 ... +60 °C
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 600 V
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.01 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140392366
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás