myHARTING Login
Konfigüratörleri
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
...
Çeşitli
Kablo takımları
61 06 006 0114 00
Parça numarası: 61 06 006 0114 00
HELUKAT 100S 4x1x0,15 SF/UTP
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Bakır kablo (yuvarlak)
Halojensiz, Alev geciktirici
4x AWG 26/19
PUR (poliüretan)
Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 61 06 006 0114 00
HELUKAT 100S 4x1x0,15 SF/UTP
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Eleman
Toplu kablolar
Teknik özellikler
Monte edilmemiş
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Halojensiz
Alev geciktirici
Sürüm
Damar sayısı
4
Damar yapısı
4x AWG 26/19
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 5e 100 MHz'e kadar Sınıf D
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C
Kablo Çapı
4,8 mm ± 0,2 mm
Sürükleme zinciri uyumlu
Evet
Test gerilimi U
r.m.s.
0,5 kV
İletken direnci @ 20 °C
≤125 Ω/km
Yalıtım direnci @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Yeşil
Özellikler ve onaylar
Özellikler
ISO/IEC 11801
EN 50173
IEC 60332-1-2
IEC 60754-2
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
30 g/m
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444995
eCl@ss
27.061.801,00
Yükleyin
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın