myHARTING Login
コンフィギュレータ
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
3
Accessories
3
該当データなし
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Extender card connection
09 66 562 6817
部品番号: 09 66 562 6817
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 50P AU2
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタ
Low-profile
ウェーブ半田付け端子
定格電流: 7.5 A
オス
サイズ: D-Sub 5
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP), シェル:めっき加工スチール
黒
コンタクト: 50 接地ピン付き
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
NEW
Derating tool
部品番号: 09 66 562 6817
DSUB SV MA SSDP ANG36-254 50P AU2
ノート
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
3
Accessories
3
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identificare
Categoria
Connectors
Seria
D-Sub
Identificare
Standard
Element
Connector
Specificație
Low-profile
Descrierea contactului
Turned
Angled
Versiune
Metoda de terminaţie
Wave soldering termination
Gen
Male
Mărime
D-Sub 5
Tip conexiune
Motherboard to daughtercard
Număr de contacte
50
alte contacte
With grounding pin
Lungime terminaţie
3 mm
Fixare PCB
With board locks
Tip blocare
Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
Distanţa între rânduri
2.54 mm
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2.76 mm
Curent nominal
7.5 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Moment de strângere
≤0.4 Nm Locking screw
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 167 N
Forţă de extragere
≥ 14.5 N
≤ 111 N
Nivel de performanţă
2
acc. to CECC 75301-802
Cicluri de cuplare
≥ 250
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
≥1.6 mm
Înălţimea de instalare
6.2 mm
Hot plugging
No
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
Shell: Plated steel
Culoare (inserţie)
Black
Material (contacte)
Copper alloy
Suprafaţă (contacte)
Noble metal over Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
Excepţii RoHS
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
stare ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Not contained
Substanţe REACH ANEXA XIV
Not contained
Substanţe REACH SVHC
Yes
Substanţe REACH SVHC
Lead
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Yes
Propunerea din California 65 de substanțe
Lead
Nickel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
50
Masă netă
22.64 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140086449
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (英語)
PDF (スペイン語)
PDF (ドイツ語)
PDF (フランス語)
PDF (イタリア語)
PDF (日本語)
PDF (韓国語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語(簡体字))
PDF (中国語 (繁体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
IGES
STEP
WRL
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
ダウンロード
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare