myHARTING Login
コンフィギュレータ
Produkte
Produkte
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
Steckpartner
3
Zubehör
8
該当データなし
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
익스텐더 카드 연결
09 66 356 6611
部品番号: 09 66 356 6611
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 25P PL2GCM3HT
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
コネクタ
リフロー半田付け端子 (THR)
定格電流: 6.5 A
メス
サイズ: D-Sub 3
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PCT), シェル:スチール、ニッケルメッキ
グレー
コンタクト: 25
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
部品番号: 09 66 356 6611
DSUB SV FE SSDP ANG73-254 25P PL2GCM3HT
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
3
Accessories
8
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
D-Sub
Azonosítás
Standard
Elem
Connector
Az érintkező leírása
Stamped
Angled
Verzió
Lezárási mód
Reflow soldering termination (THR)
Fajta
Female
Méret
D-Sub 3
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Érintkezők száma
25
Lezárás hossz
2.9 mm
NYÁK rögzítése
With board locks
Rögzítés típusa
Fixing flange with thread M3
Műszaki jellemzők
Sorköz
2.54 mm
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.76 mm
Névleges áramerősség
6.5 A
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
>10
10
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 10 mΩ
Meghúzási nyomaték
≤0,6 Nm Honskruvlås
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C (under ytmonteringslödning max. +240 °C under 15 s)
Benyomási erő
≤ 83 N
Kihúzási erő
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Teljesítményszint
2
enligt CECC 75301-802
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 250
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
II (400 ≤ CTI < 600)
NYÁK vastagsága
≥1.6 mm
Telepítési magasság
7,3 mm
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Termoplast, glasfiberfylld (PCT)
Skal: stål, nickelpläterad
Színes (betét)
Grå
Anyag (érintkezők)
Kopparlegering
Felület (érintkező)
Ädelmetall över Ni
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV státusz
överensstämmelse
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Innehåller ej
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Innehåller ej
REACH SVHC anyagok
Innehåller ej
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ja
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
DIN 41652
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
14.33 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140084391
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (チェコ語)
PDF (デンマーク語)
PDF (英語)
PDF (フランス語)
PDF (スペイン語)
PDF (イタリア語)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (ドイツ語)
PDF (韓国語)
PDF (日本語)
PDF (オランダ)
PDF (ポーランド語)
PDF (スウェーデン語)
PDF (トルコ語 )
PDF (中国語 (繁体字))
PDF (中国語(簡体字))
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
PDF
DXF
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
IGES
STEP
WRL
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare