A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!
Tulajdonságok áttekintése
Female connector
Wave soldering termination
Rated current: 2 A
Contacts: 96
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7032 (pebble grey)