配套產品
配套產品
Accessories
3
零件號: 09 67 222 6801
D-Sub 15-pole MinD ANG male hole nut M3
D-Sub 15-pole MinD ANG male hole nut M3

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
連接器
波峰焊接接線方式
額定電流: ‌7.5 A
公頭
尺寸: D-Sub 2
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP), 外殼:鋼、鍍錫
插針: 15
銅合金
鎳表面鍍貴金屬 界面端, 鎳表面鍍錫 接線端
注解
比較
降額定功率工具
零件號: 09 67 222 6801
D-Sub 15-pole MinD ANG male hole nut M3
注解
比較
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Accessories
3
產品詳情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Estándar
  • Elemento Conector
  • Descripción del contacto
    Turned
    En ángulo
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo Macho
  • Tamaño D-Sub 2
  • Tipo de conexión De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 15
  • Longitud de terminación 3,8 mm
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con rosca M3
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,74 mm
  • Altura de brida 7,3 mm
  • Corriente nominal ‌ 7,5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 10 mΩ
  • Par de apriete ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de desempeño
    2
    según CECC 75301-802
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Altura de instalación ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP)
    Carcasa: acero, estañado
  • Color (inserto) Blanco
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS
    6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
    6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Plomo
    Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 13,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140220539
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

PCB 多方面的 ECAD 數據

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較