Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
2
Parça numarası: 16 31 034 1201 000
ATCA Power Backplane Connector 34pins
ATCA Power Backplane Connector 34pins

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Dişi konnektör
Press-in sonlandırma
Nominal akım: ‌16 A
Kontaklar: 34
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Termoplastik reçine (PBT)
Bej
Notlar
Karşılaştırın
Bu ürün artık sipariş edilemez, lütfen yerel satıcılarımız ile iletişime geçiniz.
Parça numarası: 16 31 034 1201 000
ATCA Power Backplane Connector 34pins
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
2
Ürün detayları
Identification
  • Category Connectors
  • Series Power
  • Element Female connector
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 34
  • Number of signal contacts 26
  • Number of power contacts 8
  • Field of application for AdvancedTCA®
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 16 A
  • Clearance distance
    ‌0.7 mm between 2 rows (contacts 15-16)
    ‌2.5 mm between 2 rows (contacts 17-24)
    ‌5.5 mm between 2 rows (contacts 25-26)
    ‌1.4 mm between 2 rows (contacts 27-34)
    ‌3 mm between 2 contacts in a row (contacts 13-16 to 17-20)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (contacts 21-24 to 25-26)
    ‌2 mm between 2 contacts in a row (contacts 25-26 to 27-29)
  • Creepage distance
    ‌0.7 mm between 2 rows (contacts 15-16)
    ‌2.5 mm between 2 rows (contacts 17-24)
    ‌5.5 mm between 2 rows (contacts 25-26)
    ‌1.4 mm between 2 rows (contacts 27-34)
    ‌3 mm between 2 contacts in a row (contacts 13-16 to 17-20)
    ‌1 mm between 2 contacts in a row (contacts 21-24 to 25-26)
    ‌2 mm between 2 contacts in a row (contacts 25-26 to 27-29)
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 2.2 mΩ
  • Contact resistance ≤8.8 mΩ Signal contacts
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 67 N
  • Withdrawal force ≤ 67 N
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s.
    1 kV Contacts 1-16
    2 kV Contacts 17-34
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PBT)
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 28.05 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140119550
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın