myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Accessories
2
Dane niedostępne
eShop
...
Series
D-Sub
09 55 469 7811 741
Numer Katalogowy: 09 55 469 7811 741
37p STR MA PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Złącze
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Prąd znamionowy: 5 A
Męski
Rozmiar: D-Sub 4
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP), Muszla: mosiądz, niklowany
Czarny
Kontakty: 37
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 55 469 7811 741
37p STR MA PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Accessories
2
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Identification
Category
Złącza
Series
D-Sub
Identification
Standard
Element
Connector
Description of the contact
Stamped
Straight
Version
Termination method
Lutowanie rozpływowe (SMT)
Gender
Męski
Size
D-Sub 4
Connection type
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Number of contacts
37
PCB fixing
Z zatrzaskami do płyty
Locking type
Kołnierz mocujący z gwintem M3
Pack contents
140 sztuk na rolce
Technical characteristics
Contact spacing (termination side)
2,76 mm
Rated current
5 A
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
> 5 x 10
9
Ω
Contact resistance
≤ 25 mΩ
Tightening torque
≤0,6 Nm Śruba mocująca z gwintem wewnętrznym
Limiting temperature
-55 ... +125 °C (w czasie lutowania rozpływowego maks. +240 °C dla 30 s)
Insertion force
≤ 123 N
Withdrawal force
≥ 11 N
≤ 82 N
Performance level
3
Mating cycles
≥ 50
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB thickness
≥1,6 mm
Installation height
6,35 mm
Hot plugging
Nie
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 zgodnie z ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
Material (insert)
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Muszla: mosiądz, niklowany
Colour (insert)
Czarny
Material (contacts)
Stop miedzi
Surface (contacts)
Metal szlachetny na Ni
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Niezawarte
REACH ANNEX XIV substances
Niezawarte
REACH SVHC substances
Niezawarte
California Proposition 65 substances
Niezawarte
Specifications and approvals
Specifications
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
1,950 g
Country of origin
Vietnam
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140070844
eCl@ss
27440214 D-Sub coupler
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Czeski)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Angielski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Koreański)
PDF (Francuski)
PDF (Japoński)
PDF (Włoski)
PDF (holenderski)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
PDF
CGM
DXF
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
PCB Multi ECAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare