Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 55 215 7621 741
15p STR FE PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
15p STR FE PL3_M3  SL_Reel_140 pcs

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
Névleges áramerősség: ‌5 A
Anya
Méret: D-Sub 2
Folyadékkristályos polimer (LCP), Ház: acél, nikkel bevonatú
Fekete
Érintkezők: 15
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 55 215 7621 741
15p STR FE PL3_M3 SL_Reel_140 pcs
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Straight
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Gender Female
  • Size D-Sub 2
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 15
  • Locking type Fixing flange with fitted screw lock M3
  • Pack contents 140 pieces on reel
Technical characteristics
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0.4 Nm Locking screw
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Material properties
  • Material (insert)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1,600 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140069305
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás