myHARTING Login
Konfiguratorer
Products
Products
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
no data available
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Extender card connection
09 55 256 7619 741
Artikel nummer: 09 55 256 7619 741
15p ANG LP F PL3_M3 SL_Reel_160 pcs
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kontaktdon
Low-profile
Ytmonteringsteknik (SMT)
Märkström: 5 A
Hona
Storlek: D-Sub 2
Flytkristallpolymer (LCP), Skal: stål, nickelpläterad
Svart
Kontakter: 15
Kopparlegering, Jord: pressgjuten i zink
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
Free Sample
Artikel nummer: 09 55 256 7619 741
15p ANG LP F PL3_M3 SL_Reel_160 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
名称
カテゴリ
Connectors
製品シリーズ
D-Sub
名称
Standaard
エレメント
Connector
仕様
Low-profile
コンタクトの説明
Gestempeld
Haaks
バージョン
結線方式
Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
ジェンダー
Female
サイズ
D-Sub 2
接続タイプ
Motherboard to daughtercard
コンタクト数
15
ロックタイプ
Bevestigingsflens met aangebrachte schroefvergrendeling M3
梱包内容
160 pieces on reel
技術的特性
列間距離
2.84 mm
コンタクトピッチ(結線側)
2.76 mm
定格電流
5 A
空間距離
≥ 1 mm
沿面絶縁距離
≥ 1 mm
絶縁抵抗
> 5 x 10
9
Ω
接触抵抗
≤ 25 mΩ
締付けトルク
≤0.4 Nm Locking screw
使用温度範囲
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
挿入力
≤ 50 N
引抜力
≥ 4.5 N
≤ 33 N
パフォーマンスレベル
3
嵌合回数
≥ 50
試験電圧 U
r.m.s.
1 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ
≥1.6 mm
取付時の高さ
3.6 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材質
材質 (インサート)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: steel, nickel plated
カラー(インサート)
Black
材質 (コンタクト)
Copper alloy
Ground: Zinc die-cast
表面 (コンタクト)
Noble metal over Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
compliant
ELVステータス
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
Not contained
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
Not contained
REACH SVHC 認可対象候補物質
Not contained
カリフォルニアProposition 65物質
Not contained
仕様および認証
仕様
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
23 g
原産国
Vietnam
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140220157
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Danska)
PDF (Tyska)
PDF (Spanska)
PDF (Franska)
PDF (Italienska)
PDF (Nederländska)
PDF (Polska)
PDF (Japanska)
PDF (Koreanska)
PDF (Svenska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare