Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 33 58 211 0050 002
PP FO CABLE ASSY-5M-2xPP LC DUPLEX SM
PP FO CABLE ASSY-5M-2xPP LC DUPLEX SM

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Kabel FO
Tryb jednomodowy
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Numer Katalogowy: 33 58 211 0050 002
PP FO CABLE ASSY-5M-2xPP LC DUPLEX SM
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série HARTING PushPull (V4)
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    LC duplex
    HARTING PushPull (V4) Plastique
  • Connecteur 2
    LC duplex
    HARTING PushPull (V4) Plastique
  • Type de câble Câble F.O.
  • Description du câble Monomode
Version
  • Longueur de câble 5 m
  • Structure du conducteur 9 / 125 µm
Données techniques
  • Diamètre de câble 6,5 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) PUR (polyuréthane)
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 b) / 6 b)-II: Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids / Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'aluminium destiné à l'usinage contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Trioxyde d'antimoine
    Plomb
    Nickel
    Naphtaline
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 216 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85447000
  • GTIN 5713140152137
  • eCl@ss 27060390 Câble de transmission de données (non classé)
  • ETIM EC002599
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare