Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Part number: 09 48 858 7585 004
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 0.4m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 0.4m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 0.4 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 858 7585 004
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC grey 0.4m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
199
Product Details
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 2
    Złącze 1
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferowane kierunki: lewo/prawo
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Okablowanie 1:1
    Ognioodporny
    Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 0,4 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +60 °C Nieprzesunięty
    ‌0 ... +60 °C Przesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Odporność palnościowa
    IEC 60754-2 Bezhalogenowość
    IEC 60754-2 Nie ulega korozji
    IEC 61034 Niski poziom dymienia
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 31 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140269613
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare