Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 343 4029
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi.0,2m
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi.0,2m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 0.2 m
Notes
Compare
Part number: 09 47 343 4029
RJI Cab 4X22/7,IP20flex.,PVC,Multi.0,2m
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
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série RJ45
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Reto
Versão
  • Comprimento do cabo 0,2 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Verde
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 50 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140251885