Distribuidor de energía Han-Power®
Subcategorías
Filters
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP44
      9
    • IP54
      1
    • IP65
      16
    • IP67
      1
    • IP67 con tornillo de obturación 09 20 000 9918
      9
  • Material (capota/base)
    Select a value Reset filter
    • Cinc fundido a presión
      2
    • Poliamida (PA)
      13
    • Policarbonato (PC)
      8
  • Especificaciones
    Select a value Reset filter
    • 4x Han® 1A (3+PE)
      1
    • Aislante hembra
      8
    • Base montaje tipo pasamuros
      2
    • Con 1x Han® Q 4/2
      4
    • Con 1x Han® Q 8/0
      2
    • Con 2x Han® Q 4/2
      2
    • Con 2x Han® Q 8/0
      1
    • Con 3x HARTING PushPull Power
      1
    • Con 3x Han-Modular® Twin
      1
    • Con 3x Han® 1A
      4
    • Con 3x Han® Q 2/0
      2
    • Con 3x Han® Q 4/0
      1
    • Con 3x Han® Q 4/2
      1
    • Con 3x Han® Q 5/0
      2
    • Con 3x Han® Q 7/0
      1
    • Con 5x Han® Q 4/2
      2
    • En bases Han® 3 A, a empotrar
      9
    • con 3x Han® 3 A
      2
    • con 3x Han® 4 A
      1
    • en bases Han-Compact®, a empotrar
      5
    • en capotas Han-Compact®
      6
  • Corriente nominal
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 A
      4
    • ‌ 12 A
      1
    • ‌ 16 A
      3
    • ‌ 17 A
      2
    • ‌ 25 A
      3
    • ‌ 40 A
      10
  • Voltaje nominal
    Select a value Reset filter
    • 48 V
      1
    • 400 V
      6
    • 500 V
      3
    • 830 V
      2
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 2
      2
    • 3
      4
    • 4
      4
    • 5
      3
    • 6
      9
    • 7
      2
    • 8
      2
27 products (of 27)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0