Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 48 888 8575 100
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A black 10m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A black 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8575 100
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A black 10m
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
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 커넥터 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 제한 온도 ‌0 ... +60 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140257016