İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
243
veri yok
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
RJ45
09 48 878 7590 050
Parça numarası: 09 48 878 7590 050
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A black 5,0m
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 878 7590 050
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A black 5,0m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
Device side / Panel feed through
243
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, black
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., black
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., black
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING DualBoot RJ45
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
5 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2 Twisted Pair
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Black
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
0.21 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140254763
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın