Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Part number: 09 23 348 5919
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-S4-clip
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-S4-clip

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 48
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: NM 30 (S4), 1, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Beige
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 23 348 5919
DIN-Signal 2C048MR-3,0C1-S4-clip
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás 2C típus
  • Elem Apa csatlakozó
  • Az érintkező leírása Könyökös
  • Tulajdonságok A szín- és öntési eltérések megengedettek
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Összeköttetés típusa
    Alaplap a bővítőkártyához
    Bővítőkártya
    NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 48
  • Érintkező konfigurá a, b és c sorok, 1, 2, ... , 15, 16 pozíciók
  • Kódolás Kódolás érintkezők vesztésével
  • NYÁK rögzítése
    Rögzítő karimával
    Bepattintható csatlakozóvéggel
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Légköztávolság ≥ 1.2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1.2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1011 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Benyomási erő ≤ 45 N
  • Kihúzási erő ≤ 30 N
  • Teljesítményszint
    NM 30 (S4)
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) RAL 7035 (light grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Rétegvastagság ≥ 0.76 µm
  • Rétegvastagság ≥ 30 µinch
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 9,1 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140195790
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare