Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Part number: 14 12 041 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-4 BK SL
har-flexicon 3,81 MTH-4 BK SL

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Vandret
Terminering af flydelodning (THR)
Nominel strøm: ‌11 A
Kontakter: 4
Kobberlegering
Sn over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Kodning: Bestil kodningsstiter separat.
Fastgørelse af PCB: Med gevindflange
Polyamid (PA), Polyphthalamid (PPA)
Sort
Notes
Compare
Part number: 14 12 041 5006 000
har-flexicon 3,81 MTH-4 BK SL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
1
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flexicon®
  • Elem Hordozó
  • Specifikáció Vízszintes
Verzió
  • Lezárási mód Újrafolyatásos forrasztási lezárás (THR)
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 4
  • Kódolás Kérjük, a kódoló tüskéket külön rendelje meg.
  • NYÁK rögzítése Menetes karimával
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 1
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 3,81 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 11 A
  • Névleges feszültség 150 V
  • Névleges impulzus feszültség 2.5 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +110 °C
  • Benyomási erő ≤ 12 N
  • Kihúzási erő ≥ 6 N
  • Szigetelő csoport I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (érintkezők) Bakır alaşımı
  • Felület (érintkező)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV státusz uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok İçermez
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok İçermez
  • REACH SVHC anyagok İçermez
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Jóváhagyások
    CE
    UKCA
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 150
  • Nettó tömeg 3,32 g
  • Származási ország Olaszország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140206823
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare