Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
199
Dane niedostępne
eShop
System cabling
...
Data Copper cable
RJ45
09 48 858 5585 050
Numer Katalogowy: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Okablowanie 1:1, Ognioodporny, Bezhalogenowe
Długość kabla: 5 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Device side / Panel feed through
199
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, grey
Connector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Connector 2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING VarioBoot RJ45
Preferred directions left/right
Connector 2
HARTING VarioBoot RJ45
Preferred directions left/right
Type of cable
Copper cable (round)
Description of the cable
Wiring 1:1
Flame retardant
Halogen-free
Version
Cable length
5 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limiting temperature
-20 ... +60 °C unmoved
0 ... +60 °C moved
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Minimum bending radius
10x Cable diameter (singular bending)
5x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Grey
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
IEC 60332-1 Flame retardancy
IEC 60754-2 Halogen freeness
IEC 60754-2 Non corrosive
IEC 61034 Low smoke
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
196 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140250284
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Niemiecki)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Angielski)
PDF (Francuski)
PDF (Węgierski)
PDF (Włoski)
PDF (Japoński)
PDF (rumuński)
PDF (Polski)
PDF (Koreański)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Rosyjski)
PDF (Chiński uproszczony)
PDF (Portuguese_PT)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
STEP
JT
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Instructions
Assembly instructions
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Specific information on the assembly and handling
Further Documents
Asset Administration Shell
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
AAS
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Ściągnij
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare