Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 330 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 10 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 330 0D74 100
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M23
  • Azonosítás Signal
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó
    M23
    Apa Egyenes
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • Tulajdonságok
    Lángállóság
    Olaj- és UV-álló
    Nagyfokú EMC állóság
    Halogénmentesség
Verzió
  • Kábelhossz 10 m
  • Kábel erek száma 19
  • Magfelépítés 3x AWG 18 + 16x AWG 22
Műszaki jellemzők
  • Névleges feszültség 150 V
  • Névleges áramerősség (jelzés) 2 A
  • Névleges áramerősség (energiaátvitel) 9 A
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +80 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP67
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Ezüst bevonatú
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretán)
  • Színes (kábel) Fekete
  • Anyag (fröccsöntés) Hőre lágyuló poliuretán (TPU)
  • Szín (fröccsöntött) Fekete
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 1.775 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140240957
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare