Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Objednací číslo: 21 34 787 5572 150
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 15,0m
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 15,0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 15 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 21 34 787 5572 150
M12 DeviceNet P+S A-cod st/st m/f 15,0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Detaily produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri Yuvarlak konnektörler M12
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    M12 A-Kodlu
    Erkek Düz
  • Konnektör 2
    M12 A-Kodlu
    Dişi Düz
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 15 m
  • Damar sayısı 4
  • Damar yapısı
    2x AWG 22
    2x AWG 24
  • Kodlama A-Kodlu
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +80 °C
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PUR (poliüretan)
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Neobsahuje
  • REACH SVHC maddeleri Ano
  • REACH SVHC maddeleri Olovo
  • California Önerme 65 madde Ano
  • California Önerme 65 madde Olovo
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444995
  • GTIN 5713140264595
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121604
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte