Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
13
Accessories
2
Peça de reposição
2
Insertos
26
Frames
2
Part Number: 19 43 310 0756
Han-Eco 10B Outd-HCC-with SL-M25-glanded
Han-Eco 10B Outd-HCC-with SL-M25-glanded

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Cable to cable housing
With integrated cable gland
Size: 10 B
Single locking lever
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
RAL 9005 (jet black)
Material (seal): FPM
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 19 43 310 0756
Han-Eco 10B Outd-HCC-with SL-M25-glanded
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
13
Accessories
2
Spare Part
2
Inserts
26
Frames
2
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Lengő csatlakozóházak/házak
  • Linhas de carcaças/bases Han-Eco® B
  • Tipo de carcaça/base Kábeltől kábelig ház
  • Descrição da carcaça/base Integrált tömszelencével
Versão
  • Tamanho 10 B
  • Versão Egyenes kábelbevezetés
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M25
  • Tipo de trava Egykengyeles
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Nota sobre a limitação de temperatura Csatlakozóként használva az IEC 61984 szabvány szerint.
  • Número de retravamentos ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP66
  • Faixa de aperto 9 ... 17 mm
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Cor (carcaça/base) RAL 9005 (jet fekete)
  • Material (vedação) FPM
  • Cor (vedação) RAL 7001 (ezüstszürke)
  • Material (trava)
    Poliamid (PA)
    Üvegszál erősítés
  • Cor (travamento) RAL 9005 (jet fekete)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) V-0
  • RoHS konform, kivétellel
  • Exceções RoHS 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • Status ELV konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Nem része
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Nem része
  • Substâncias REACH SVHC Igen
  • Substâncias REACH SVHC Ólom
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Igen
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Ólom
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61984
    EN 45545-2 Tűzvédelem a vasúti járműveken
  • Jóváhagyások CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 165 g
  • País de origem Németország
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140283190
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare