Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Part number: 15 29 070 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 70pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 70pos PL1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
IDC insulation displacement termination
Contacts: 70
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 15 29 070 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 70pos PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Signal
  • Elem Anya csatlakozó
  • Az érintkező leírása Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Összeköttetés típusa NYÁK – kábel
  • Érintkezők száma 70
  • Törésgátló Törésgátló bilinccsel
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 2
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 0,635 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 1,27 mm
  • Légköztávolság
    ≥0,35 mm tömör vezetékekhez
    ≥0,4 mm sodrott vezetékekhez
  • Kúszóáramút távolság
    ≥0,35 mm tömör vezetékekhez
    ≥0,4 mm sodrott vezetékekhez
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 56 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 10,5 N
    ≤ 49 N
  • Teljesítményszint 1
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • GTIN 5713140199323
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
Linkek
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare