Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Artikel nummer: 17 61 004 2802
har-bus HM Power 4p male MMMM PL2 PIHR
har-bus HM Power 4p male MMMM PL2 PIHR

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Hankontaktdon
Genomlödningsteknik (THR)
Märkström: ‌20 A
Kontakter: 4
Vinklad
Kopparlegering
Ädelmetall över Ni Kopplingssida, Ni Förbindningssida
Prestandanivå: 2
Termoplast, glasfiberfylld
Svart
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Artikel nummer: 17 61 004 2802
har-bus HM Power 4p male MMMM PL2 PIHR
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-bus® HM
  • Identifiering Power
  • Element Hankontaktdon
  • Kontaktbeskrivning Vinklad
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp Moderkort till dotterkort
  • Antal kontakter 4
  • Kontaktkonfiguration M / M / M / M
  • Leveransomfattning Rör
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 3 mm
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 3 mm
  • Märkström ‌ 20 A
  • Fritt avstånd > 2,3 mm
  • Krypavstånd > 2,3 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 1 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 16 N
  • Urtagningskraft ≥ 2 N
  • Prestandanivå 2
  • Testspänning Ur.m.s. 1.5 kV
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Termoplast, glasfiberfylld
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Nickel
    Naftalen
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 30
  • Nettovikt 5,1 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140122291
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare