Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
199
Objednací číslo: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Flame retardant, Halogen-free
Cable length: 5 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
199
Detaily produktu
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
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Connector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable
    Wiring 1:1
    Flame retardant
    Halogen-free
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +60 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (singular bending)
    5x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Grey
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Low smoke
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 196 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140250284
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte