Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Osanumero: 09 11 000 6576
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Crimp contact
Rated current: ≤400 A
Male
Copper alloy
Silver plated
Conductor cross-section: 120 mm²
Notes
Compare
Osanumero: 09 11 000 6576
Han TC400_CT_SMC_M_CRT_120mm²_Ag
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série TC 400
  • Type de contact Contact à sertir
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
  • Genre Mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
  • Détails La résistance aux vibrations et aux chocs ne peut être respectée que si les câbles sont fixés à une distance appropriée. Les instructions relatives à l'espacement de l'antitraction se trouvent dans le document dans l'eCatalogue, sous la section Instructions.
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 120 mm²
  • Intensité nominale ≤ 400 A
  • Résistance de contact ≤ 0,3 mΩ
  • Longueur à dénuder 22,5 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Résistance aux vibrations Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
  • Résistance aux chocs Catégorie 2 selon la norme IEC 61373
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Plaqué argent
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85359000
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare