Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 20 93 204 0105
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Cabo coaxial de baixa perda
Comprimento do cabo: 10 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part Number: 20 93 204 0105
HA-VIS Coax Cable SMA-N, 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1 Conector N
  • Conector 2 Conector SMA
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
  • Descrição do cabo Cabo coaxial de baixa perda
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Diâmetro do cabo 5,4 mm
  • Impedância ‌50 Ω
Propriedades do material
  • Material (cabo) Terra
  • Cor (cabo) Preto
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 410 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85442000
  • GTIN 5713140825581
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare