매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
22
Accessories
2
품번들: 09 03 264 6821
DIN-Signal C064FW-13,0C1-2
DIN-Signal C064FW-13,0C1-2

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
암형 커넥터
랩 터미네이션
정격 전류: ‌2 A
접점: 64
직선형
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 터미네이션 사이드
성능 레벨: 2, IEC 60603-2 규격 준수
코딩: 단자 소모적 코딩
PCB 고정: 고정용 프랜지 적용
열가소성 수지, 유리섬유 충전
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 09 03 264 6821
DIN-Signal C064FW-13,0C1-2
Notes
비교하다
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
22
Accessories
2
제품 상세 정보
Identification
  • Category Steckverbinder
  • Series DIN 41612
  • Identification Bauform C
  • Element Federleiste
  • Description of the contact gerade
Ausführung
  • Anschlussart Wickelanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 64
  • Kontaktbestückung Reihen a und c, Positionen 1, 2, ... , 31, 32
  • Länge der Pins 13 mm
  • Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
  • Leiterplattenbefestigung mit Flansch
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom Märkström uppmätt vid 20 °C, se reduktionskurvan för mer information
  • Luftstrecke ≥ 1,2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1,2 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 60 N
  • Ziehkraft ≤ 40 N
  • Anforderungsstufe
    2
    enligt IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 400
  • Prüfspannung Ueff
    1 kV (Kontakt-Kontakt)
    1,55 kV (Kontakt-Masse)
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Termoplast, glasfiberfylld
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (stengrå)
  • Werkstoff Kontakte Kopparlegering
  • Kontaktoberfläche
    Ädelmetall över Ni Kopplingssida
    Ni Förbindningssida
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Innehåller ej
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 17,22 g
  • Country of origin Finnland
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140006621
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다