Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Part number: 09 67 525 9658
D SUB IP 67_25 POLE ANGLED
D SUB IP 67_25 POLE ANGLED

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector
With rear frame
Wave soldering termination
Rated current: ‌5 A
Male
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Shell: brass, tin plated
Red
Contacts: 25 With grounding pin
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
Part number: 09 67 525 9658
D SUB IP 67_25 POLE ANGLED
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
3
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama IP67
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Arka çerçeve ile
  • Kontak açıklaması
    Döndürülmüş
    Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut D-Sub 3
  • Kontak sayısı 25
  • diğer kontaklar Topraklama pimi ile
  • PCB sabitlemesi Tahta kilitleri ile
  • Kilitleme tipi Dişli sabitleme flanşı M3
Teknik özellikler
  • Satırlar arasındaki mesafe 2,54 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,74 mm
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıkma torku 0,4 ... ‌0,6 Nm Dişi vidalı kilit
  • Sıcaklık sınırlaması -25 ... +70 °C
  • Performans seviyesi
    NM 30 (S4)
    1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP67
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1,2 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ‌1,6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
    Kabuk: sarı metal, kalaylanmış
  • Renk (parça) Kırmızı
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • Tabaka kalınlığı ≥ 0,76 µm
  • Tabaka kalınlığı ≥ 30 µinch
  • Malzeme (conta) Silikon
  • Renk (conta) Kırmızı
  • Malzeme Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 25
  • Net ağırlık 22,12 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140094581
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare