Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 01 010 0101 169
har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel
har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB terminal block
Push-in-spring-cage termination, Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌9 A
Contacts: 1
Copper alloy, Spring steel
Sn Mating side, Sn Termination side
Polyphthalamide (PPA)
Orange
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 01 010 0101 169
har-flexicon TSPH-1 T32 OR 1000pcs/reel
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Svorka na desku plošných spojů
Verze
  • Způsob připojení
    Pružinové připojení Push-in
    Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 1
  • Obsah balení 1000 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 0,2 ... 1,5 mm²
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 24 ... AWG 16
  • Řady kontaktů 1
  • Jmenovitý proud ‌ 9 A
  • Stupeň znečištění 3
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Délka odizolování 7 mm
  • Mezní teplota -40 ... +105 °C
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polyftalamid (PPA)
  • Barva (vložka) Oranžová
  • Materiál (kontakty)
    Slitina mědi
    Pružinová ocel
  • Povrch (kontaktů)
    Sn Na straně konektoru
    Sn Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1.000
  • Hmotnost netto 1,14 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140280038
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare