Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Part number: 21 17 061 0000
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.14 mm²
AWG 28 ... AWG 26
Notes
Compare
Part number: 21 17 061 0000
M17 Crimp Contact 0,6mm,male,0,08-0,14mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
2
Tools
1
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria Złącza okrągłe M17
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 0,14 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 28 ... AWG 26
  • Długość odizolowania 5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Pozłacane
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 0,2 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140819832
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare