Productos combinables
Productos combinables NEW
Contacts
9
Combinables
3
Tools
2
Hoods/Housings
20
Part Number: 02 54 901 0402
M-module
M-module

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable connector
Female connector
Contacts: 1
Straight
Polyamide (PA)
Black
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
Part Number: 02 54 901 0402
M-module
Notes
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Contacts
9
Combinables
3
Tools
2
Hoods/Housings
20
Detalhes do produto
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-modular®
  • Identification M1 module
  • Element Cable connector
  • Specification Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Width of the module 10.16 mm
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 1
  • Details Please order contacts separately.
Technical characteristics
  • Clearance distance
    ‌4 mm in the module
    ‌2 mm to module edge
    ‌3 mm to touchable surface
  • Creepage distance
    ‌4 mm in the module
    ‌2 mm to module edge
    ‌3.2 mm to touchable surface
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage Ur.m.s.
    2.5 kV (contact-contact)
    2.5 kV (Contact - accessible surfaces of cable connector) acc. to IEC 61984
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Polyamide (PA)
  • Colour (insert) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 40
  • Net weight 2.72 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140427471
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar