Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
34
Accessories
1
Număr articol: 09 03 296 6825 222
DIN-Signal C096FS-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal C096FS-4,5C1-2-NFF

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector mamă
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌2 A
Contacte: 96
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2, conf. cu IEC 60603-2
Codificare: Codificare cu pierderea contactelor
Fixare PCB: Cu flanşă de fixare
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
RAL 7035 (gri deschis)
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 09 03 296 6825 222
DIN-Signal C096FS-4,5C1-2-NFF
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
34
Accessories
1
Detalii produs
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama Type C
  • Eleman Female connector
  • Kontak açıklaması Straight
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Wave soldering termination
  • Bağlantı türü
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Kontak sayısı 96
  • Kontak yapılandırması Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Sonlandırma uzunluğu 4.5 mm
  • Kodlama Coding with loss of contacts
  • PCB sabitlemesi With fixing flange
Technical characteristics
  • Kontak sıraları 3
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.54 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 2.54 mm
  • Nominal akım ‌ 2 A
  • Rated current Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1011 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 60 N
  • Performance level
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Eşleşme döngüsü ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) RAL 7035 (light grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 16.513 g
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140007222
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați